??
Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Ipf Electronic
Descripción
Convertidores de señales
Lista de materiales
AO000299
IDNR
AO000299
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
accesorios óptico, relé de seguridad, 90x118x22mm, 1x contacto nc, 3x contacto na, De dos canales, 24V DC, Conexión con tornillos, Plástico, seguridad
DESCLONG
Langbeschreibung
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
AO000299
DELTIME
Planlieferzeit
2
ARDTE00_AUSFUEHRUNG
Versión
Equipo de ampliación
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
Versión de la conexión eléctrica
Conexión por borne
ARDTEEL_AUSWERTUNGDEREINGAENGE
Evaluación de las entradas
De dos canales
ARDTE00_KATEGORIENACHEN9541
Categoría según EN 954-1
4
ARDTEME_MONTAGEART
Tipo de montaje
Raíl DIN 35 mm
ARDTE00_PERFORMANCELEVELNACHENISO138491
Performance Level según EN ISO 13849-1
Level e
ARDTEEL_SPANNUNGSARTZURBETAETIGUNG
Tipo de tensión para el accionamiento
DC
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
Material de la carcasa
Plástico
ARDTEEL_ABFALLZEIT
Tiempo de caída
20ms
ARDTEEL_ANZAHLDERAUSGAENGE_MELDEFUNKTION_UNVERZOEGERT_KONTAKTBEHAFTET
Cantidad de salidas, función de aviso, sin retardo, por contacto
1
ARDTEEL_ANZAHLDERAUSGAENGE_SICHERHEITSGERICHTET_UNVERZOEGERT_KONTAKTBEHAFTET
Cantidad de salidas, orientadas a la seguridad, sin retardo, por contacto
3
ARDTEEL_ANZAHLDERSCHLIESSER
Cantidad de contactos NA
3
ARDTEEL_ANZAHLDEROEFFNER
Cantidad de contactos NC
1
ARDTEEL_BEMESSUNGSSCHALTSTROM
Corriente de conmutación asignada
4.000mA
ARDTEME_BREITE
Ancho
22,5mm
ARDTEME_HOEHE
Altura
90mm
ARDTEEL_LEERLAUFSTROM
Corriente en vacío
40mA
ARDTEME_LAENGE
Longitud
118mm
ARDTEEL_SCHALTSPANNUNG
Tensión de conmutación
250V
ARDTE00_SILGEMAESSIEC61508
SIL según IEC 61508
3
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
Tensión de servicio (CC)
24
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
Temperatura ambiente
-15 - 55
ISSUE_DATE
Última actualización
02-11-2023
ARTIKELANSICHT
Vista del artículo
Vista del artículo
PRODUKTDATENBLATT
Ficha técnica del producto
Ficha técnica del producto