??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 5
HELP_VARIABLE
Azienda
Camozzi
Descrizione
Convogliatore con scarichi separati (basso)
Lista materiale
CNV-318-3
MOD
Mod.
NV
N° di valvole
mm
A
73 mm
B
56 mm
C
44 mm
D
5 mm
E
E (Ø)
7 mm
F
178 mm
G
83 mm
R
G1/4
L1
mm
L2
mm
L3
mm
L4
mm
L5
20 mm
L6
23 mm
AD
Adatto per
Serie 3 - G 1/8
INFO
Testo di informazioni
Informazioni
Testo di informazioni