??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Ipf Electronic
Description
Schnurschalter
Bill of material
VY062174
IDNR
VY062174
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Schalter, 0,6m, M8 Dose 3polig gerade, M8 Stecker 3polig gerade, 3x0,34mm², PUR (Polyurethan), Ø4,3mm, 60V, IP20
DESCLONG
Langbeschreibung
ipf Kabeldosen dienen hauptsächlich dazu, den elektrischen Anschluss von Sensoren herzustellen. Bei diesem Produkt ist ein Schalter zwischen Stecker und Dose installiert, um beispielsweise LED-Leuchten ein- und auszuschalten.
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
VY062174
DELTIME
Planlieferzeit
42
ARDTEME_ADERAUFBAU
Aderaufbau
42 x 0,1mm
ARDTEEL_ARTDESSTECKKONTAKTESANSCHLUSSA
Art des Steckkontaktes Anschluss A
Female (Buchse)
ARDTEEL_ARTDESSTECKKONTAKTESANSCHLUSSB
Art des Steckkontaktes Anschluss B
Male (Stecker)
ARDTE00_AUSFUEHRUNG
Ausführung
Schalter
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGELEKTRISCHERANSCHLUSSA
Ausführung elektrischer Anschluss A
M8
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGELEKTRISCHERANSCHLUSSB
Ausführung elektrischer Anschluss B
M8
ARDTEME_KABELZUFUEHRUNGANSCHLUSSA
Kabelzuführung Anschluss A
gerade
ARDTEME_KABELZUFUEHRUNGANSCHLUSSB
Kabelzuführung Anschluss B
gerade
ARDTEME_SCHUTZARTIP
Schutzart (IP)
IP20
ARDTEME_WERKSTOFFDESKABELMANTELS
Werkstoff des Kabelmantels
PUR (Polyurethan)
ARDTEME_ADERZAHL
Ader-Zahl
3
ARDTEME_ADERQUERSCHNITT
Aderquerschnitt
0,34mm²
ARDTEME_KABELLAENGE
Kabellänge
0,6m
ARDTEEL_LEITUNGSDURCHMESSER
Leitungsdurchmesser
4,3mm
ARDTEME_MAXIMALESANZUGSDREHMOMENTANSCHLUSSA
Maximales Anzugsdrehmoment Anschluss A
0,6Nm
ARDTEME_MAXIMALESANZUGSDREHMOMENTANSCHLUSSB
Maximales Anzugsdrehmoment Anschluss B
0,6Nm
ARDTEEL_POLZAHLANSCHLUSSA
Polzahl Anschluss A
3
ARDTEEL_POLZAHLANSCHLUSSB
Polzahl Anschluss B
3
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGAC50
Betriebsspannung (AC 50Hz)
60
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
Betriebsspannung (DC)
60
ARDTEME_ZULKABELAUSSENTEMPERATUR_FESTVERLEGT
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt
-25 - 80
ISSUE_DATE
Letzte Aktualisierung
02.11.2023
ARTIKELANSICHT
Artikelansicht
Artikelansicht
PRODUKTDATENBLATT
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt