??
Catalog navigation
Download CAD models
Previews
3D
2D
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Vigour
Beschreibung
COSIUH - Universalhalter
Stückliste
Ausstattung - COSIUH
KBN
COSIUH
ATTR33
Artikel-Gruppe
Glashalter, Seifenhalter und Schwammhalter
ATTR56
Bauform
Wandmontage
ATTR58
Baureihe/Produktserie
cosima
DESCRIPTION
Benennung
Universalhalter
ATTR68
Breite
63 mm
ATTR88
Farbe der Halterung
Chrom
ATTR123
Gewicht
0,183 kg
ATTR130
Hersteller-Artikelnummer
2171200010
ATTR131
Herstellername
VIGOUR
ATTR134
Höhe
34 mm
ATTR174
Produkttyp/Modellnummer
COSIUH
ATTR197
Tiefe
90 mm