??
Catalog navigation
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
CONEL
Beschreibung
COSSTS - Systemtrennstation STREAM
Stückliste
COSSTS5
KBN
COSSTS5
LODDEST
LOD Destination
Architecture bar
LODLEVEL
LOD Level
bar
ATTR1
Warengruppenbezeichnung
Rohrtrenner und Systemtrenner Installation
ATTR8
Artikel-Gruppe
Rohrtrenner und Systemtrenner Installation
ATTR13
Baureihe/Produktserie
STREAM
DESCRIPTION
Benennung
Systemtrennstation
ATTR26
Hersteller-Artikelnummer
60187203
ATTR27
Herstellername
CONEL
ATTR32
Max.Mediumtemperatur
40.000 °C
ATTR36
Medium
Wasser
ATTR38
Min.Mediumtemperatur
15.000 °C
ATTR54
Produkttyp/Modellnummer
COSSTS5
ATTR58
Suchkategorie
I, B
ATTR67
max.Betriebsdruck
6 bar
ATTR70
Länge
555.000
ATTR71
Höhe
550.000
ATTR72
Tiefe / Breite
335.000
ATTR2
Datenblatt
https://www.conel.de/sites/default/files/products/documents/COSSTS5_ISpdf_0___0_pdf_162530_162_2205_3049_.pdf