카탈로그: Franke
생성됨: 22.05.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Franke
FTC15R Coupling housing 92460A
Franke
Linear Systems
Accessories for linear modules
Motor Mountings
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{franke/linearsysteme/zubehoer_fuer_linearmodule/mototbefestigung/coupling_housing_for_belt.prj},{NB=FTC15R Kupplungsgehaeuse Identnummer 92460A},{SERIE=FTC15R},{IDNR=92460A},{WEIGHT=0.100},{D=25},{R=7.000},{MQ=40.000},{MP=30.000},{MA=47.000},{X4=25.000},{C=41.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Franke
Description
Coupling housing - Linear modul FTC..R 15-25 with toothed belt
Bill of material
FTC15R Coupling housing 92460A
SERIE
Type
FTC15R
FTC15R
IDNR
Order-No.
92460A
92460A
WEIGHT
Weight
0.100
0.100
kg
MQ
40.000
40.000
mm
MP
30.000
30.000
mm
MA
47.000
47.000
mm