??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
cp3601_9rg - Bel Power Solutions
Bill of material
CP3601-9RG
PN
Part Number
CP3601-9RG
DESC
Description
DC-DC Rugged Melcher™ Cassette, Power 178W, Output 24/5.1/5.1VDC, 4/8/8A, Input 33.6-75VDC, Output voltage control input, RoHS Compliant
POWER
Power
178 W
VIN
Voltage Input
33.6-75 VDC
OV
Output Voltage
24/5.1/5.1 VDC
OC
Output Current
4.8.2008 A
OT
Operating Temperature
-40 to 71 °C