??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
IMI Bimba Products
Description
CP400 - Adjustable Column Style
Bill of material
CP-400M
PN
Part No.
CP-400M
MN
Model No.
CP-400
DESCRIPTION
Description
3/4 Ton Column Press
TYPE
Type
BORE
Bore
4"
THRUST
Thrust at 100 PSI
1508 lbs.
STROKE
Stroke
Pouce
TWD
Table Width & Depth
6 7/8 x 8 3/4 Pouce
WEIGHT
Weight
90 lbs
OPTIONS
Rod Options
L
14.75 Pouce
L1
10.38 Pouce
L2
8.90 Pouce
H
14.00 Pouce
H1
3.62 Pouce
H2
0.75 Pouce
W
7.12 Pouce
W1
5.50 Pouce
W2
6.95 Pouce
W3
0.00 Pouce