??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
IMI Bimba Products
Description
CP400 - Adjustable Column Style
Bill of material
CP-400M
PN
Part No.
CP-400M
MN
Model No.
CP-400
DESCRIPTION
Description
3/4 Ton Column Press
TYPE
Type
BORE
Bore
4"
THRUST
Thrust at 100 PSI
1508 lbs.
STROKE
Stroke
Дюйм
TWD
Table Width & Depth
6 7/8 x 8 3/4 Дюйм
WEIGHT
Weight
90 lbs
OPTIONS
Rod Options
L
14.75 Дюйм
L1
10.38 Дюйм
L2
8.90 Дюйм
H
14.00 Дюйм
H1
3.62 Дюйм
H2
0.75 Дюйм
W
7.12 Дюйм
W1
5.50 Дюйм
W2
6.95 Дюйм
W3
0.00 Дюйм