D5050
SMC
bp2_standard_air_cylinder
C95 ISO Cylinder
Accessories
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{smc/bp2_standard_air_cylinder/c95/accessories/d_asmtab.prj},{NB=D5050},{BORE=50},{MODEL=D5050},{R=46.5},{TG1=46.5},{FL=27},{I1=5},{L=15},{I2=6.5},{D1=40},{CD=12},{MR=12.0},{D2=9.0},{R1=8.5},{E2=64},{UB=60},{CB=32},{RR=9.25},{EB=80},{PPATH=d/assembly/d_asmsbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
CP96/C96-D - Female Head End Clevis
Bill of material
D5050
BORE
Bore size
50
50
mm
MODEL
Model
D5050
D5050
TG1
46.5
46.5
mm
FL
27
27
mm
I1
5
5
mm
L
15
15
mm
I2
6.5
6.5
mm
D1
40
40
mm
CD
12
12
mm
MR
12.0
12.0
mm
D2
9.0
9.0
mm
R1
8.5
8.5
mm
E2
64
64
mm
UB
60
60
mm
CB
32
32
mm