??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 27
HELP_VARIABLE
Firma
Harmonic Drive
Beschreibung
CPL-2A - Harmonic Drive® Getriebe-Einbausatz für den Leichtbau
Stückliste
405766 - Comp.Set CPL-20A-100-2A
SIZE
Baugröße
RATIO
Untersetzung
MHC
Minimalen Gehäuseabstand einblenden?
OD
Außendurchmesser
70 mm
L
Länge
29.13 mm
HSD
Hohlwellendurchmesser
21.0 mm
HSC
Wellen-Nabe-Verbindung
Schraubverbindung
WGBD
Bohrungsdurchmesser Wave Generator
21 H6
ACCUR
Übertragungsgenauigkeit
1.0 arcmin
BL
Verdrehspiel
0 arcmin
TR
Grenze für wiederholbares Spitzendrehmoment
82 Nm
TA
Grenze für Durchschnittsdrehmoment
49.0 Nm
NMAX
Max. Antriebsdrehzahl
6500 rpm
MOS
Max. Abtriebsdrehzahl
65 1/min
WGT
Gewicht
0.140 kg
CRB
Integriertes Abtriebslager
Nein
LWG
Untere Toleranzgrenze Wave Generator Position
-1.0 mm
UWG
Obere Toleranzgrenze Wave Generator Position
0 mm