您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
可提供的產品目錄語言:
English
中文
English (United States)
CPLASJ-25-30.2-c5-d5
A&T-3D Gallery
zonghe
lianzhouqi
mopian
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/lianzhouqi/mopian/cplasj.prj},{NB=CPLASJ-25-30.2-c5-d5},{CODE=CPLASJ},{D=25},{L=30.2},{C1=5.000},{D1=5.000},{X=5,6,6.35,7,8,9,9.525,10},{LF=10.50},{LP=8.0},{F=4.0},{M=M4},{M1=4.0},{NJNJ=1.7},{EDNJ=2.8},{RXPX=0.15},{RXPJ=2},{RXZXPC=±0.3},{RXZS=5000},{JTNZGD=950},{GXJ=2.5×10},{ZL=45},{CKB=},{DKB=},{CKF=},{DKF=},{PDF=cplasj1.pdf},{PPATH=cplasj/cplasj6.prj},{ZTCZ=高强度铝合金},{TXTCZ=SUS304不锈钢},{BMCL=阳极氧化处理}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
CPLASJ - 高扭矩铝合金双膜片联轴器-顶丝型
Bill of material
CPLASJ-25-30.2-c5-d5
CNSORDERNO
bestllnummer
CPLASJ-25-30.2-c5-d5
CPLASJ-25-30.2-c5-d5
CODE
代号
CPLASJ
D
25
25
L
30.2
30.2
C1
5.000
6.000
6.350
7.000
8.000
9.000
9.525
10.000
5.000
6.000
6.350
7.000
8.000
9.000
9.525
10.000
D1
5.000
6.000
6.350
7.000
8.000
9.000
9.525
10.000
5.000
6.000
6.350
7.000
8.000
9.000
9.525
10.000
X
5,6,6.35,7,8,9,9.525,10
5,6,6.35,7,8,9,9.525,10
LF
10.50
10.50
LP
8.0
8.0
F
4.0
4.0
M
M4
M4
M1
4.0
4.0
NJNJ
拧紧扭矩
1.7
1.7
NM
EDNJ
额定扭矩
2.8
2.8
NM
RXPX
容许偏心
0.15
0.15
MM
RXPJ
容许偏角
2
RXZXPC
容许轴向偏差
±0.3
±0.3
RXZS
容许转速
5000
5000
rpm
JTNZGD
静态扭转刚度
950
950
GXJ
惯性矩
2.5×10
2.5×10
kg*m^2
ZL
45
45
g
B1
C
0
0
B2
D
0
0
T1
C
0.0
0.0
T2
D
0.0
0.0
CKB1
''
''
DKB1
''
''
BZ
''
''
DZ
''
''
CKB
DKB
CKF
DKF
PDF
cplasj1.pdf
PPATH
cplasj/cplasj6.prj
ZTCZ
轴套材质
高强度铝合金
TXTCZ
弹性体材质
SUS304不锈钢
BMCL
表面处理
阳极氧化处理