CPLNBAZ-87-107-c16-d16
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
D1-联轴器
膜片联轴器
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/lianzhouqi/mopian/cplnbaz.prj},{NB=CPLNBAZ-87-107-c16-d16},{CODE=CPLNBAZ},{ZTCZ=铝合金},{TXTCZ=SUS304 不锈钢},{BMCL=阳极氧化处理},{D=87},{L=107.000},{C4D5=16,18,20,22,24,25,30,32,35},{C=16},{D5=16},{LF=26.25},{S=8.5},{M=M8},{M1=8},{EDNJ=130},{RXPX=0.2},{RXPJ=1},{ZXPC=+1/-1},{RXZS= 6000},{NZGD= 3.25x10},{GXJ= 4.8x10},{ZL= 620},{PDF=cplnbaz.pdf},{PPATH=cplnbaz/cplnbaz06.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
公司
爱安特3D模型图库
描述
CPLNBAZ - 铝合金八螺丝高刚性胀套型双膜片联轴器 胀套型
明细表
CPLNBAZ-87-107-c16-d16
CNSORDERNO
Bestellnummer
CPLNBAZ-87-107-c16-d16
CPLNBAZ-87-107-c16-d16
CODE
代号
CPLNBAZ
ZTCZ
主体材质
铝合金
TXTCZ
弹性体材质
SUS304 不锈钢
BMCL
表面处理
阳极氧化处理
D
87
87
mm
L
107.000
107.000
mm
C
c
16
18
20
22
24
25
30
32
35
16
18
20
22
24
25
30
32
35
D5
d
16
18
20
22
24
25
30
32
35
16
18
20
22
24
25
30
32
35
mm
LF
26.25
26.25
mm
S
8.5
8.5
mm
M
M8
M8
mm
EDNJ
额定扭矩
130
130
N*m
RXPX
容许偏心
0.2
mm
RXPJ
容许偏角
1
°
ZXPC
容许轴向偏差
+1/-1
mm
RXZS
容许转速
6000
6000
rpm
NZGD
静态扭转刚度
3.25x10
3.25x10
N*m/rad
GXJ
惯性矩
4.8x10
4.8x10
Kg.m²
ZL
重量
620
620
g
PDF
pdf
cplnbaz.pdf
PPATH
cplnbaz/cplnbaz06.prj