??
Catalog navigation
Download CAD models
Previews
3D
2D
CAD model selection
Selectable products: 6
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
CPLNBAZ - 铝合金八螺丝高刚性胀套型双膜片联轴器 胀套型
Bill of material
CPLNBAZ-87-104-c16-d16
CNSORDERNO
Bestellnummer
CODE
代号
CPLNBAZ
ZTCZ
主体材质
铝合金
TXTCZ
弹性体材质
SUS304 不锈钢
BMCL
表面处理
阳极氧化处理
D
mm
L
mm
C
c
D5
d
mm
LF
mm
S
mm
E
mm
M
mm
EDNJ
额定扭矩
N*m
RXPX
容许偏心
0.2 mm
RXPJ
容许偏角
1 °
ZXPC
容许轴向偏差
+1/-1 mm
RXZS
容许转速
rpm
NZGD
静态扭转刚度
N*m/rad
GXJ
惯性矩
Kg.m²
ZL
重量
g
PDF
pdf
cplnbaz.pdf
PPATH
cplnbaz/cplnbaz06.prj