??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
ESYLUX
Описание
CPS / ELX - Аварийный светильник
Спецификация
EN10077067 - ELX EL LED CPS SM
ARTNR
Номер артикула
EN10077067
LOD
Уровень детализации
BILD
Изображение изделия
CNSLINA
Название списка деталей
EN10077067 - ELX EL LED CPS SM
GKAT
Категория устройства
Аварийный светильник
PRODB
Описание изделия
Аварийные светильники для подключения к центральным системам бесперебойного энергоснабжения/системам энергоснабжения. Самонастройка осветительного средства с помощью цветного индикатора статуса. Штепсельный зажим с функцией сквозного соединения. Оптимизированное исполнение для настенного монтажа, различные способы монтажа благодаря широкому выбору аксессуаров (не входят в комплект поставки). Корпус из УФ-устойчивого поликарбоната.
STEUSYS
Система управления
ON/OFF
MONART
Тип монтажа
Структура
MONORT
Место монтажа
Потолок / стена
L
Длина
388 mm
B
Ширина
148 mm
H
Высота/глубина
46 mm
GEW
Масса
546 g
FAR
Цвет
Белый, по цветовой гамме близок к RAL 9016
WERKS
Материал
УФ-стабилизированный поликарбонат
IP
Степень защиты
IP54
SK
Класс защиты
II
RLUFT
Относительная влажность воздуха
5-95 % без конденсата
TEMP
Допустимая температура окружающей среды
5...+35 °C
NENNSP
Номинальное напряжение
24 - 230 V AC
EINSTR
Ток включения
16,6 A / 233 µs
ALEIQ
Поперечное сечение подключаемого кабеля
1,50 - 2,50 mm²
AWINK
Угол излучения
112°
FTEMP
Цветовая температура
4000 K
FTOL
Цветовой допуск
3 SDCM
CRI
Коэффициент цветопередачи Ra
> 80
BLP
Номинальная мощность P
3 W
LICHTS
Световой поток
200 lm
LICHTA
Светоотдача
66 lm/W
AUTSEL
Автоматический автотест
false
STATUS
Отображение соответствующего статуса
Светодиод
EINSP
Тип электропитания
централизованный (центральная батарея)
ULAND
Страна происхождения
DE
ZTN
Код ТН ВЭД (EС)
94056020
DEEPLINK
Deeplink
https://www.esylux.ru/p/EN10077067
PDFLINK
Технический паспорт
https://www.esylux.ru/dl/EN10077067
LDT
en10077067.ldt
EF000233
Тип электропитания
zentral (Zentralbatterie)
EF011868
Тип проводки
подходит для сквозной проводки
EF009349
Номинальный световой поток в соотв. IEC 62722-2-1
200 lm
EF012090MAX
Номинальная температура окружающей среды согласно IEC62722-2-1
35 °C
EF012090MIN
Номинальная температура окружающей среды согласно IEC62722-2-1
5 °C
EF000381
Устройство управления
Устройство управления светодиодами с ограничением тока
EF000008
Ширина
148 mm
EF009346MAX
Цветовая температура - Макс
4000 K
EF009346MIN
Цветовая температура - мин
4000 K
EF006436
Подходит для количества осветительных приборов
1
EF001456
Высота/глубина
46 mm
EF009482
Constant light output (CLO)
Нет
EF000085
Поперечное сечение провода
2,5 mm²
EF006420
"Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur ""D-Zeichen"""
Нет
EF012170
Light distributor
прочее
EF001438
Длина
388 mm
EF009347
Макс. мощность
3 W
EF005905
С источником света
да
EF005127MAX
Номин. напряжение - Макс
230 V
EF005127MIN
Номин. напряжение - мин
24 V
EF001391
Количество полюсов
4
EF000187
Тип напряжения
AC
EF004284
Материал крышки
Kunststoff opal
EF004258
Количество плафонов
1
EF000030
Функция
Rettungswegbeleuchtung
EF011954
Световой поток в режиме ожидания
200 lm
EF000483
С дистанционным управлением
Нет
EF007947
С подключением дистанционного выключателя
true
EF011099
Пиктограмма включена в комплект
false
EF000003
Тип монтажа
Aufbau/Einbau
EF002960
Схема подключения
Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung
EF008091
Контрольное устройство
automatischer Selbsttest