??
Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
ESYLUX
Descripción
CPS / ELX - Luminaria de seguridad
Lista de materiales
EN10077067 - ELX EL LED CPS SM
ARTNR
Código
EN10077067
LOD
Nivel de detalle
BILD
Imagen de producto
CNSLINA
Nombre de la lista de piezas
EN10077067 - ELX EL LED CPS SM
GKAT
Categoría del dispositivo
Luminaria de seguridad
PRODB
Descripción del producto
Luminarias de emergencia con conexión a alimentación eléctrica/sistemas de alimentación eléctrica ininterrumpida y central. Automonitorización de la luminaria con indicador de estado de color. Borne enchufable con función de cableado de paso. Optimización para montaje mural, otras opciones de montaje mediante numerosos accesorios (no incluidos). Carcasa de policarbonato resistente a los rayos UV.
STEUSYS
Sistema de control
ON/OFF
MONART
Tipo de montaje
superficial
MONORT
Lugar de montaje
Techo/pared
L
Longitud
388 mm
B
Anchura
148 mm
H
Altura/Profundidad
46 mm
GEW
Peso
546 g
FAR
Color
Blanco, similar a RAL 9016
WERKS
Material
Policarbonato estabilizado frente a la radiación UV
IP
Tipo de protección
IP54
SK
Clase de protección
II
RLUFT
Humedad ambiental relativa
5 - 95 % no condensable
TEMP
Temperatura ambiente admisible
5...+35 °C
NENNSP
Tensión nominal
24 - 230 V AC
EINSTR
Corriente de arranque
16,6 A / 233 µs
ALEIQ
Calibre de cable conectable
1,50 - 2,50 mm²
AWINK
Ángulo de radiación
112°
FTEMP
Temperatura cromática
4000 K
FTOL
Tolerancia de color
3 SDCM
CRI
Índice de reproducción cromática Ra
> 80
BLP
Potencia nomina P
3 W
LICHTS
Flujo luminoso
200 lm
LICHTA
Rendimiento lumínico
66 lm/W
AUTSEL
Autoverificación automática
false
STATUS
Indicación de estado
por LED
EINSP
Alimentación
centralizado (pila central)
ULAND
País de origen
DE
ZTN
Partida arancelaria (UE)
94056020
DEEPLINK
Deeplink
https://www.esylux.es/p/EN10077067
PDFLINK
Hoja de datos
https://www.esylux.es/dl/EN10077067
LDT
en10077067.ldt
EF000233
Alimentación
zentral (Zentralbatterie)
EF011868
Tipo de cableado
adecuado para el cableado de paso
EF009349
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1
200 lm
EF012090MAX
Temperatura ambiente nominal según IEC 62722-2-1
35 °C
EF012090MIN
Temperatura ambiente nominal según IEC 62722-2-1
5 °C
EF000381
Equipo en servicio
Dispositivo de control LED, control por corriente
EF000008
Anchura
148 mm
EF009346MAX
Temperatura de color - max
4000 K
EF009346MIN
Temperatura de color - min
4000 K
EF006436
Apto para número de bombillas
1
EF001456
Altura/Profundidad
46 mm
EF009482
Regulación del flujo luminoso constante
No
EF000085
Calibre de cable
2,5 mm²
EF006420
"Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur ""D-Zeichen"""
No
EF012170
Distribuidor de luz
otros
EF001438
Longitud
388 mm
EF009347
Potencia máx. del sistema
3 W
EF005905
Con bombilla
Si
EF005127MAX
Tensión nominal - max
230 V
EF005127MIN
Tensión nominal - min
24 V
EF001391
Número de polos
4
EF000187
Tipo de tensión
AC
EF004284
Material de la cubierta
Kunststoff opal
EF004258
Número de cabezales de la luminaria
1
EF000030
Función
Rettungswegbeleuchtung
EF011954
Flujo luminoso en modo standby
200 lm
EF000483
Con mando a distancia
No
EF007947
Con conexión por control remoto
true
EF011099
Con pictograma
false
EF000003
Tipo de montaje
Aufbau/Einbau
EF002960
Tipo de circuito
Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung
EF008091
Dispositivo de monitorización
automatischer Selbsttest