您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
CPSCN16-5-5
Misumi
FA工厂自动化
50_联轴器/马达
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{misumi/metric/50_couplings/cpsc_asmtab.prj},{NB=CPSCN16-5-5},{MAT=0},{AC=Hex Socket Head Cap Screw},{D=16},{DDIA=16.000},{DD1=5},{ALT1=},{LDC=0.0},{DD2=5},{ALT2=},{RDC=0.0},{L=18},{L1=18.000},{LL=6.8},{LL1=6.800},{M=2.5},{TSIMD=2.500},{TSIMIN=2.013},{A=5},{A1=5.000},{F=3.4},{F1=3.400},{TSI=M2.5},{SC1=1.7500},{SC2=6.0000},{L2=5.800},{L3=0.600},{L4=12.600},{L5=0.800},{L6=1.200},{TSI1=4.900},{ALTALG2='','Select RDC'},{PPATH=cpsc_temp.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
CPSCN, CPSSC - 联轴器 沟槽式夹持型 短型
明细表
CPSCN16-5-5
PN
零件No.
CPSCN16-5-5
CPSCN16-5-5
MAT
材质
铝合金
不锈钢
铝合金
不锈钢
ST
表面处理
阳极氧化处理
AC
附件
内六角螺栓
D
16
16
mm
DD1
d1 选择
5
6
5
6
mm
ALT1
轴孔直径 LDC
无LDC(变更左轴孔径)
有LDC(变更左轴孔径)
无LDC(变更左轴孔径)
有LDC(变更左轴孔径)
LDC
LDC指定单位0.1mm
0.0
0.0
mm
DD2
d2 选择
5
6
5
6
mm
ALT2
轴孔直径 RDC
无RDC(变更右轴孔径)
有RDC(变更右轴孔径)
无RDC(变更右轴孔径)
有RDC(变更右轴孔径)
RDC
RDC指定单位0.1mm
0.0
0.0
mm
L
18
18
mm
LL
L
6.8
6.8
mm
M
M 粗牙螺纹
2.5
2.5
A
5
5
mm
F
3.4
3.4
mm