CPSHMK87-25-20
Misumi
FA工厂自动化
50_联轴器/马达
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{misumi/metric/50_couplings/cpshmk87_asmtab.prj},{NB=CPSHMK87-25-20},{MATB=S45C(1045 Steel)(1.1191_C45E (Ck45))},{STB=-},{MATD=SUS301CSP},{AC=Lock Bolt Set Screws},{D=87},{DD1=25},{DD2=20},{L1=30},{L2=30},{L3=7},{M=M6X30},{T=13.7},{M1=M8x25},{T1=28},{CBS=M8x25},{L21=9.000},{L22=17.000},{L23=6.000},{L24=11.000},{L31=1.000},{R1=8.000},{R2=9.000},{DDIA2=30.000},{DDIA3=20.000},{CBS2=M4x8},{HX=4},{HX1=1.5},{F1=3.5},{M2=M6},{PPATH=cpswmk87_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
CPSHMK87 - 联轴器 - 高刚性膜片型(外径 87) -适合伺服马达 - 1端夹持无键槽-1端键槽孔
明细表
CPSHMK87-25-20
PN
零件No.
CPSHMK87-25-20
MATB
主体材质
S45C
MATD
膜片材质
SUS301CSP
AC
附件
锁紧螺栓固定螺塞
D
87
mm
DD1
d1 选择
25
30
35
38
40
45
25
30
35
38
40
45
mm
DD2
d2 选择
20
22
24
25
30
35
20
22
24
25
30
35
mm
D1
62
mm
PCD
P.C.D.
50
mm
M
M锁紧螺栓(免键)
M6X30
T
锁紧螺栓 紧固扭矩(免键)
13.7
N*m