??
Catalog navigation
CAD modeli indir
Previews
3D
2D
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 5
HELP_VARIABLE
Şirket
Special Springs
Açıklama
CR 10700 - Manifold System
Malzeme listesi
CR 10700 - 125 - A(0)
CODE
-
CU
Kurs
mm
L
Toplam Boy
mm
LMIN
Min.Boy
mm
RC
Kurs Rezervi
2.8 mm
D
Çap
130.0 mm
P
Bas?nç
125 - 150 bar
PMIN
Min.Basınç
25 bar
CX
Çalışma Kursu
mm
Enter value for CX
Çalışma Kursu
mm
cm
inch
ft
F0
Son kuvvet
8910 - 10690 daN
S
Yüzey
70.88 cm^2
W
Ağırlık
Kg
B
135.0 mm
FILETTO
Thread size
M 120 X 2