??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 11
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Special Springs
Description
CR 1500 - Manifold System
Nomenclature
CR 1500 - 2.00 - A(0)
CODE
-
CU
Course
mm
L
Longueur total
mm
LMIN
Longueur minimal
mm
RC
Course de réserve
2.3 mm
D
Diamètre
53.8 mm
P
Pression
103 - 138 bar
PMIN
Pression min.
25 bar
CX
Course de travaille
mm
Entrez la valeur pour CX
Course de travaille
mm
cm
inch
ft
F0
Force initiale
1000 - 1500 daN
S
Surface
9.62 cm^2
W
Poids
Kg
B
18.3 mm
FILETTO
Dimensions du filetage
1 7/8-12 UN