??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 13
HELP_VARIABLE
Firma
Special Springs
Beschreibung
CR 3000 - Manifold System
Stückliste
CR 3000 - 2.50 - A(0)
CODE
-
CU
Hub
mm
L
Gesamtkiellänge
mm
LMIN
Mindestlänge
mm
RC
Reservehub
2.5 mm
D
Durchmesser
69.9 mm
P
Druck
103 - 138 bar
PMIN
Druck min.
25 bar
CX
Arbeitsfederhub
mm
Wert eingeben für CX
Arbeitsfederhub
mm
cm
inch
ft
F0
Anfangkraft
2500 - 3000 daN
S
Oberfläche
22.90 cm^2
W
Gewicht
Kg
B
25.4 mm
FILETTO
Gewinde Ausmass
2 1/2-12 UN