??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 15
HELP_VARIABLE
Firma
Special Springs
Beschreibung
CR 5000 - Manifold System
Stückliste
CR 5000 - 3.00 - A(0)
CODE
-
CU
Hub
mm
L
Gesamtkiellänge
mm
LMIN
Mindestlänge
mm
RC
Reservehub
2.8 mm
D
Durchmesser
90.4 mm
P
Druck
103 - 138 bar
PMIN
Druck min.
25 bar
CX
Arbeitsfederhub
mm
Wert eingeben für CX
Arbeitsfederhub
mm
cm
inch
ft
F0
Anfangkraft
4000 - 5000 daN
S
Oberfläche
33.18 cm^2
W
Gewicht
Kg
B
31.8 mm
FILETTO
Gewinde Ausmass
M 82 X 2