??
Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 15
HELP_VARIABLE
Empresa
Special Springs
Descripción
CR 5000 - Manifold System
Lista de materiales
CR 5000 - 3.00 - A(0)
CODE
-
CU
Carrera
mm
L
Longitud total
mm
LMIN
Longitud mínima
mm
RC
Carrera de reserva
2.8 mm
D
Diámetro
90.4 mm
P
Presion
103 - 138 bar
PMIN
Presión mínima
25 bar
CX
Carrera de trabajo
mm
Enter value for CX
Carrera de trabajo
mm
cm
inch
ft
F0
Fuerza final
4000 - 5000 daN
S
Superficie
33.18 cm^2
W
Peso
Kg
B
31.8 mm
FILETTO
Dimensiones del roscado
M 82 X 2