CR 5200 - 125 - A(0)
Special Springs
Manifold System
CR
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{special_springs/manifold_system/cr/cr_5200_tab.prj},{NB=CR 5200 - 125 - A(0)},{CODE=CR 5200 - 125 - A},{CODENIT=-},{CU=125.0},{L=185.0},{LMIN=60.0},{RC=2.8},{D=90.4},{P=125 - 150},{PMIN=25},{CX=0},{F0=4370 - 5240},{S=33.18},{W=5.99},{VERS=5240},{PPATH=cr_tpl.prj},{B=135.0},{FILETTO=M 82 X 2}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Special Springs
Description
CR 5200 - Manifold System
Bill of material
CR 5200 - 125 - A(0)
CODE
-
CR 5200 - 125 - A
CR 5200 - 125 - A
CU
Stroke
125.0
125.0
mm
L
Total length
185.0
185.0
mm
LMIN
Minimum length
60.0
60.0
mm
RC
Reserves stroke
2.8
mm
D
Diameter
90.4
mm
P
Pressure
125 - 150
bar
PMIN
Pressione minima
25
bar
CX
Working stroke
mm
값 입력 CX
Working stroke
mm
cm
inch
ft
확인
F0
Initial force
4370 - 5240
daN
S
Surface
33.18
cm^2
W
Weight
5.99
5.99
Kg
B
135.0
mm
FILETTO
Thread dimensions
M 82 X 2