??
Catalog navigation
CAD modeli indir
Previews
3D
2D
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 4
HELP_VARIABLE
Şirket
Special Springs
Açıklama
CR 5200 - Manifold System
Malzeme listesi
CR 5200 - 125 - A(0)
CODE
-
CU
Kurs
mm
L
Toplam Boy
mm
LMIN
Min.Boy
mm
RC
Kurs Rezervi
2.8 mm
D
Çap
90.4 mm
P
Bas?nç
125 - 150 bar
PMIN
Min.Basınç
25 bar
CX
Çalışma Kursu
mm
Enter value for CX
Çalışma Kursu
mm
cm
inch
ft
F0
Son kuvvet
4370 - 5240 daN
S
Yüzey
33.18 cm^2
W
Ağırlık
Kg
B
135.0 mm
FILETTO
Thread size
M 82 X 2