??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 5
HELP_VARIABLE
Firma
Special Springs
Beschreibung
CR 7700 - Manifold System
Stückliste
CR 7700 - 125 - A(0)
CODE
-
CU
Hub
mm
L
Gesamtkiellänge
mm
LMIN
Mindestlänge
mm
RC
Reservehub
2.8 mm
D
Durchmesser
109.5 mm
P
Druck
125 - 150 bar
PMIN
Druck min.
25 bar
CX
Arbeitsfederhub
mm
Wert eingeben für CX
Arbeitsfederhub
mm
cm
inch
ft
F0
Anfangkraft
6440 - 7730 daN
S
Oberfläche
50.26 cm^2
W
Gewicht
Kg
B
135.0 mm
FILETTO
Gewinde Ausmass
M 100 X 2