??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 5
HELP_VARIABLE
Azienda
Special Springs
Descrizione
CR 7700 - Manifold System
Lista materiale
CR 7700 - 125 - A(0)
CODE
-
CU
Corsa
mm
L
Lunghezza totale
mm
LMIN
Lunghezza minima
mm
RC
Riserva corsa
2.8 mm
D
Diametro
109.5 mm
P
Pressione
125 - 150 bar
PMIN
Pressione minima
25 bar
CX
Corsa di lavoro
mm
Inserisci valore per CX
Corsa di lavoro
mm
cm
inch
ft
F0
Forza iniziale
6440 - 7730 daN
S
Superficie
50.26 cm^2
W
Peso
Kg
B
135.0 mm
FILETTO
Dimensioni del filetto
M 100 X 2