??
Catalog navigation
CAD modeli indir
Previews
3D
2D
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 17
HELP_VARIABLE
Şirket
Special Springs
Açıklama
CR 8000 - Manifold System
Malzeme listesi
CR 8000 - 3.50 - A(0)
CODE
-
CU
Kurs
mm
L
Toplam Boy
mm
LMIN
Min.Boy
mm
RC
Kurs Rezervi
2.8 mm
D
Çap
109.5 mm
P
Bas?nç
103 - 138 bar
PMIN
Min.Basınç
25 bar
CX
Çalışma Kursu
mm
Enter value for CX
Çalışma Kursu
mm
cm
inch
ft
F0
Son kuvvet
6000 - 8000 daN
S
Yüzey
50.27 cm^2
W
Ağırlık
Kg
B
31.8 mm
FILETTO
Thread size
M 100 X 2