??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 6
HELP_VARIABLE
Company
Neff Gewindetriebe
Description
Cross Cardan Adapters KKA
Bill of material
KKA-3-EFM-Tr36_Tr40
BG
Overall size
INFO
Useable nuts according type
MT
Nut type
STEIG
Pitch
BOHRBX
Bore Pattern
BOHRB
Bore Pattern
3
D1XX
D1
mm
D1X
Hilfsv D1
mm
D2
mm
D3
mm
D4XX
D4
mm
D4X
Hilkfsv D4
mm
D5XX
D5
mm
D5X
Hilfsv D5
mm
B1
mm
B2
mm
B3
mm
B4
B4 min/max
mm
B5
mm
H1
mm
H2
mm
H3
mm
H4
mm
H5
mm
L1
mm
L2
mm
L3
mm
L4
mm
ACHSVER
max. offset
mm
WINK
max. angle error
± 5° °
AXIAL
Axial backlash
mm
VERDREH
Torsional backlash
''
DYNTRAG
max. dynamical load
kN
STSTTRAG
max. statical load
kN
CNSCTN
Zolltarifnummer
84879059
STDDTIME
Standard delivery time
Die aktuelle Lieferzeit für lagerhaltige Zubehörteile beträgt je nach Auftragslage 1-2 Wochen. Bitte Lagerbestände bei Bedarf von größeren Stückzahlen anfragen.
USECASE
Anwendungsfall
Anwendungsfall anzeigen