??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
SCHUNK
説明
CRT - やすりツール
部品表
SCHUNK-1427058 CRT 12-5
IDNR
ID
1427058
TYP
Description
CRT 12-5
ONLINE
詳細な製品情報
製品ページへ
APLRADIAL
アダプタープレート、径方向(注文するオプション)
APLAXIAL
アダプタープレート、軸方向(注文するオプション)
FEILENBLATT
Choice File holder
MAXFEILENHUB
File stroke
mm
Enter value for MAXFEILENHUB
File stroke
mm
cm
inch
ft
AUSGLEICHSWINX
Max. compensation angle X
±1.8 °
AUSGLEICHSWEGX
X 軸方向の最大補正量
±8 mm
AUSGLEICHSWINY
Max. compensation angle Y
±1.8 °
AUSGLEICHSWEGY
Y 軸方向の最大補正量
±8 mm
ACHSFIXIERUNG
Axis fixation
内蔵
EMPFAUSGLEICHSW
Recommended compensation path
±4 mm
MINMAXAUSGLKRAF
min./max. compensation force
18/62 N
MINMAXAUSGLDRUC
min./max. compensation pressure
1/4.1 bar
FEILENHUB
File stroke
5 mm
LEERLAUFHUBZAHL
Number of idle running strokes
12000 1/min
BETRIEBSDRUCK
Operating pressure
6.200 bar
GERUSCHEMISSION
騒音発生
85 dB(A)
MAXLUFTVERBRAUC
Max. air consumption
2.800 l/s
WERKZEUGAUFNAHM
Tool holder
File holder Ø 5 mm
LUFTSPINDEL
エア接続スピンドル
10 mm
LUFTAUSGLEICH
エア接続補正
4 mm
EIGENMASSE
重量
3.080 kg