피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
中文
English
CRWH-2030-Z6
cntpic
swissberger
guideway
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{cntpic/swissberger/guideway/guideway-crwh.prj},{NB=CRWH-2030-Z6},{BRAND=瑞施博格},{CODE=CRWH2},{SERIES=2},{L=30},{L1=30,[30:300/1]},{I=0.50},{D=3},{SM=2.0},{RS=BS},{SCREWTYPE=MA},{AC=P},{MET=N/A},{Z=6},{P0=2.50},{PPATH=assemblies/guideway_crwh_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
cntpic
Description
CRWH2-4 - [High Precision Guideway]-CRWH Series Crossed Roller Guideway-Crossed Guideway-Plastic Bracket Series Guideway
Bill of material
CRWH-2030-Z6
CNSORDERNO
CRWH-2030-Z6
CRWH-2030-Z6
BRAND
Brand
Swissberger
CODE
Code
CRWH2
CRWH2
STROKE
Stroke
30
30
mm
A
Guide rail combination height
12.00
12.00
mm
H
Rail width
6.00
6.00
mm
L
Rail length
mm
값 입력 L
Rail length
mm
cm
inch
ft
확인
F
Side hole spacing
15
15
mm
E1
Distance from head hole to edge
7.50
7.50
mm
I
0.50
B
Single piece height of guide rail
5.5
5.5
mm
C
Distance from bottom edge
2.5
2.5
mm
W1
19.00
19.00
W2
11.00
11.00
S
Screw model
M3
M3
D
3
3
D1
Large screw hole diameter
4.4
4.4
mm
D2
Small screw hole diameter
2.55
2.55
mm
H1
Thickness of large screw hole
2.00
2.00
mm
DA
Retainer roller size
2.0
2.0
RS
Screw replacement
BS:Black screw
RS:White screw
N:N/A
BS:Black screw
RS:White screw
N:N/A
SCREWTYPE
Screw hole processing
MA: Countersunk teeth
MB: Countersunk through-hole
MC: Full Teeth
MA: Countersunk teeth
MB: Countersunk through-hole
MC: Full Teeth
AC
Accuracy class
P:精密级
UP:超精密级
P:精密级
UP:超精密级
MET
Track material
轴承钢SUJ2
S:不锈钢440C
MS:模具钢
轴承钢SUJ2
S:不锈钢440C
MS:模具钢
Z
Number of rollers
mm
값 입력 Z
Number of rollers
mm
cm
inch
ft
확인
LINK
website link
https://shop.cntpic.com/pages/search/list?keyword=CRWH-2030-Z6&type=0&sale_id=10211&shop_id=10002&plat_id=1&isPlat=true&origin=cadenas