CRWMH-2030
人本位FA工厂自动化
瑞施博格
导轨
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{cntpic/swissberger/guideway/guideway-crwmh.prj},{NB=CRWMH-2030},{BRAND=瑞施博格},{CODE=CRWMH2},{SERIES=2},{L=30},{L1=30,[30:300/1]},{I=0.50},{D=3},{SM=1.0},{Z=7},{RS=BS},{SCREWTYPE=MA},{AC=P},{MET=N/A},{P0=4},{PPATH=assemblies/guideway_crwmh_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
公司
人本位FA工厂自动化
描述
CRWMH2-4 - CRWMH系列三排交叉滚子导轨-高精密导轨-交叉导轨
明细表
CRWMH-2030
CNSORDERNO
CRWMH-2030
CRWMH-2030
BRAND
品牌
瑞施博格
CODE
代码
CRWMH2
CRWMH2
TRIP
行程
4.00
4.00
A
导轨组合高度
24.00
24.00
mm
H
导轨宽度
6.50
6.50
mm
L
导轨长度
mm
Enter value for L
导轨长度
mm
cm
inch
ft
確定
E2
15.00
15.00
F
侧边孔距
15
15
mm
E1
首孔到边的距离
7.50
7.50
mm
I
0.50
B
导轨单片高度
5.5
5.5
mm
C
孔的中轴到底边的距离
2.5
2.5
mm
S
螺丝型号
M3
M3
D1
大螺孔直径
4.4
4.4
mm
D2
小螺孔直径
2.55
2.55
mm
H1
大螺孔厚度
2.00
2.00
mm
DA
保持器滚子大小
2.0
2.0
Z
滚子数量
RS
螺丝更换
BS:黑色螺丝
RS:白色螺丝
N:无螺丝
BS:黑色螺丝
RS:白色螺丝
N:无螺丝
SCREWTYPE
螺孔加工
MA:沉头牙
MB:沉头通孔
MC:全牙
MA:沉头牙
MB:沉头通孔
MC:全牙
AC
精度等级
P:精密级
UP:超精密级
P:精密级
UP:超精密级
MET
轨道材质
轴承钢SUJ2
S:不锈钢440C
MS:模具钢
轴承钢SUJ2
S:不锈钢440C
MS:模具钢
LINK
https://shop.cntpic.com/pages/search/list?keyword=CRWMH-2030&type=0&sale_id=10211&shop_id=10002&plat_id=1&isPlat=true