카탈로그: Azolgas
생성됨: 17.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Azolgas
CS 7500 025 V1
Azolgas
GAS SPRINGS
POWER COMPACT STROKE
CS
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{azolgas/001_gas_springs/008_power_compact_stroke/01_cs/07_cs_7500_v1_asmtab.prj},{NB=CS 7500 025 V1(0,-)},{AZOLGASARTNO=CS 7500 025 V1},{NITROCYLARTNO=NC.030.00.07500.025.1},{MSPN=},{SUPPLIER=AZOLGAS},{HUBMAX=25},{FL=-},{CR=1.5194},{IF=7540},{IIF=7540},{HUB=0},{B=95},{Q=3},{L=120},{AK=65},{VM=0.5},{CNSMASSEXACT=4.01},{V=0.368},{FD=150},{BAG=G1/8\"},{ABA=18 CG 1-Q},{PB=POWER COMPACT STROKE},{SERIEN=CS},{INFO=PDF Datenblatt},{PPATH=assemblies/07_cs_7500_v1_asmtpl.prj},{VTEMP=0.36762},{AK2=80}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
Azolgas
Description
CS 7500 V1 - GAS SPRINGS - Power Compact Stroke
Bill of material
CS 7500 025 V1
AZOLGASARTNO
Azolgas Article No
CS 7500 025 V1
CS 7500 025 V1
NITROCYLARTNO
Nitrocyl Article No
NC.030.00.07500.025.1
NC.030.00.07500.025.1
MSPN
PDF Info
HUBMAX
Max. Stroke
25
25
mm
FL
Flanges
without Flange ✔
without Flange
without Flange
A49-095
A49-095
A54-095
A54-095
A59-095
A59-095
CR
Compression Rate
1.5194
1.5194
IF
Initial Force (150 bar)
7540
daN
IIF
Initial Intermediate Forces (150 bar)
7540
daN
FF
Final Force (150 bar)
11456
11456
daN
FDS
Force @ dynamic stroke @ 20ºC
7540
daN
S
Rod length
25
25
mm
HUB
Dynamic stroke
mm
값 입력 HUB
Dynamic stroke
mm
cm
inch
ft
확인
B
Body diameter
95
mm
L1
Total length
145
145
mm
Q
Safety Stroke
3
mm
L
Cylinder length
120
120
mm
AK
Ø Rod
65
mm
VM
VMAX
0.5
m/s
CNSMASSEXACT
Weight
4.01
4.01
kg
V
Vol
0.368
0.368
l
FD
Max. pressure
150
bar
BAG
Filling thread
G1/8"
ABA
Adapter filling connection
18 CG 1-Q
PB
Product name
POWER COMPACT STROKE
SERIEN
Series
CS
INFO
Info Link
PDF data sheet