??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bosch Rexroth Power Tools
Description
CS351 - Compact box
Bill of material
REXROTH 0608830258 CS351
BESTNR
Order Number
0608830258
TYP
Typ
CS351
L1
Lenght L1
252.5 mm
L2
Lenght L2
6.4 mm
B1
Width B1
210 mm
B2
Width B2
160 mm
H1
Height H1
358 mm
H2
Height H2
295 mm
H3
Height H3
42 mm
D1
6.4 mm