??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Bosch Rexroth Power Tools
Beschreibung
CS351 - Kompaktbox
Stückliste
REXROTH 0608830258 CS351
BESTNR
Bestell-Nummer
0608830258
TYP
Typ
CS351
L1
Länge L1
252.5 mm
L2
Länge L2
6.4 mm
B1
Breite B1
210 mm
B2
Breite B2
160 mm
H1
Höhe H1
358 mm
H2
Höhe H2
295 mm
H3
Höhe H3
42 mm
D1
6.4 mm