CSA1-3P6E5-36.0G02
Bel Fuse
Cinch Connectivity Solutions
Dura-Con
CSA1-3P6E5-36.0G02
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{belfuse/cinch_connectivity_solutions/dura_con/csa1_3p6e5_36_0g02/csa1_3p6e5_36_0g02.prj},{NB=CSA1-3P6E5-36.0G02},{PN=CSA1-3P6E5-36.0G02},{DESC=Cinch Dura-Con DC Strip plug, 2 pin, 36\", colored, keyed},{CT=Plug},{NOP=2},{IM=Glass Filled Polyester},{CG=Pin},{CM=Copper alloy},{CF=Gold},{TT=Wire Leads},{WT=PTFE Insulated, 24 AWG, Colored MIL-W-16878/4 Stranded Wire},{WL=36 (914)},{WCC=Colored, MIL-STD-681 System 1},{GPP=2},{MINOT=-65 (-55)},{MAXOT=275 (135)},{CRAT=3},{WV=600 VAC RMS @ sea level},{CRES=8},{MMC=500},{CIF=6 (170)},{CWF=0.5 (14)},{DEFAULTSORTATTR=9}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
CSA1-3P6E5-36.0G02
Bill of material
CSA1-3P6E5-36.0G02
PN
Part Number
CSA1-3P6E5-36.0G02
DESC
Description
Cinch Dura-Con DC Strip plug, 2 pin, 36", colored, keyed
CT
Connector Type
Plug
NOP
Number of Positions
2
IM
Insulation Material
Glass Filled Polyester
CG
Contact Gender
Pin
CM
Contact Material
Copper alloy
CF
Contact Finish
Gold
TT
Termination Type
Wire Leads
WT
Wire Type
PTFE Insulated, 24 AWG, Colored MIL-W-16878/4 Stranded Wire
WL
Wire Length
36 (914)
INCH (mm)
WCC
Wire Color Coding
Colored, MIL-STD-681 System 1
GPP
Guide Pin Position
2
MINOT
Min Operating Temp.
-65 (-55)
°F (°C)
MAXOT
Max Operating Temp.
275 (135)
°F (°C)
CRAT
Current Rating
3
Amps
WV
Withstanding Voltage
600 VAC RMS @ sea level
CRES
Contact Resistance
8
mΩ
MMC
Max Mating Cycles
500
CIF
Contact Insertion Force
6 (170)
oz (gm)
CWF
Contact Withdrawal Force
0.5 (14)
oz (gm)