??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 19
HELP_VARIABLE
Firma
Harmonic Drive
Beschreibung
CSD-2UH - Harmonic Drive® Getriebe mit Abtriebslager für den direkten Motoranbau mit kleinem Außendurchmesser
Stückliste
CSD-25-100-2UH
SIZE
Baugröße
RATIO
Auswahl für Untersetzung
MHC
Minimalen Gehäuseabstand einblenden
OD
Außendurchmesser
85 mm
L
Länge
37.1 mm
HSD
Hohlwellendurchmesser
24 mm
HSC
Wellen-Nabe-Verbindung
Schraubverbindung
WGBD
Bohrungsdurchmesser Wave Generator
24 H7
ACCUR
Übertragungsgenauigkeit
<1 arcmin
BL
Verdrehspiel
0 arcmin
TR
Grenze für wiederholbares Spitzendrehmoment
110.0 Nm
TA
Grenze für Durchschnittsdrehmoment
75.0 Nm
NMAX
Max. Antriebsdrehzahl
5600 rpm
MOS
Max. Abtriebsdrehzahl
56 1/min
WGT
Gewicht
1.2 kg
CRB
Integriertes Abtriebslager
Ja
MK
Zulässiges dynamisches Kippmoment
156 Nm
FA
Zulässige Axiallast
2050 N
FR
Zulässige Radiallast
1380 N
LWG
Untere Toleranzgrenze Wave Generator Position
-0.2 mm
UWG
Obere Toleranzgrenze Wave Generator Position
0 mm