??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Greenconn
Description
CSEA263 - Series
Bill of material
CSEA263-2002AXXXC1AB
CNSTYPECODE
Order code
CSEA263-2002AXXXC1AB
PIN
No.of Pins per Row
mm
X
Positioning fork
MATERIAL
Insulator Material
XX
Standard Plating
PACK
Packing Options
L
Dimension:L
36.79 mm
L1
Dimension:L1
29.67 mm
L2
Dimension:L2
26.02 mm
M
Dimension:M
24.13 mm
N
Dimension:N
34.11 mm