??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 15
HELP_VARIABLE
Firma
Harmonic Drive
Beschreibung
CSF-1U-CC - Harmonic Drive® Getriebe mit Abtriebslager mit Abtriebswelle, Eingangsnabe und breitem Befestigungsflansch
Stückliste
CSF-8-30-1U-CC
SIZE
Baugröße
RATIO
Auswahl für Untersetzung
V
Version
Getriebe mit Abtriebswelle, Eingangsnabe und breitem Befestigungsflansch
OD
Außendurchmesser
29.0 mm
L
Länge
51.0 mm
HSC
Wellen-Nabe-Verbindung
Madenschraube
WGBD
Bohrungsdurchmesser Wave Generator
3 H7
ACCUR
Übertragungsgenauigkeit
<2 arcmin
BL
Verdrehspiel
0 arcmin
TR
Grenze für wiederholbares Spitzendrehmoment
1.80 Nm
TA
Grenze für Durchschnittsdrehmoment
1.40 Nm
NMAX
Max. Antriebsdrehzahl
8500 rpm
MOS
Max. Abtriebsdrehzahl
283 1/min
WGT
Gewicht
111 kg
CRB
Integriertes Abtriebslager
Ja
MK
Zulässiges dynamisches Kippmoment
3.46 Nm
FA
Zulässige Axiallast
630 N
FR
Zulässige Radiallast
200 N
LWG
Untere Toleranzgrenze Wave Generator Position
-0.3 mm
UWG
Obere Toleranzgrenze Wave Generator Position
0 mm