??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 12
HELP_VARIABLE
Firma
Harmonic Drive
Beschreibung
CSF-2XH-F - Harmonic Drive® Getriebe mit Abtriebslager mit Abtriebsflansch, Eingangsnabe und schmalem Befestigungsflansch
Stückliste
CSF-8-100-2XH-F
SIZE
Baugröße
RATIO
Auswahl für Untersetzung
HSD
Hohlwellendurchmesser
0 mm
V
Version
Getriebe mit Abtriebsflansch, Eingangsnabe und schmalen Befestigungsflansch
OD
Außendurchmesser
30.5 mm
L
Länge
31.0 mm
HSC
Wellen-Nabe-Verbindung
Madenschraube
WGBD
Bohrungsdurchmesser Wave Generator
3 H7
ACCUR
Übertragungsgenauigkeit
<2 arcmin
BL
Verdrehspiel
0 arcmin
TR
Grenze für wiederholbares Spitzendrehmoment
4.80 Nm
TA
Grenze für Durchschnittsdrehmoment
3.30 Nm
NMAX
Max. Antriebsdrehzahl
8500 rpm
MOS
Max. Abtriebsdrehzahl
85 1/min
WGT
Gewicht
100 kg
CRB
Integriertes Abtriebslager
Ja
MK
Zulässiges dynamisches Kippmoment
3.46 Nm
FA
Zulässige Axiallast
630 N
FR
Zulässige Radiallast
200 N
LWG
Untere Toleranzgrenze Wave Generator Position
-0.3 mm
UWG
Obere Toleranzgrenze Wave Generator Position
0 mm