slovenčina
English
CSF 125 PSB
Rollenbau
Medium Duty Castors
Series CD up to max. 385 kg
CD-PS
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{rollenbau/3_medium_duty_castors/series_cd/cd_ps/cdf_ps_asmtab.prj},{NB=CSF 125 PSB},{ORDERNO=CSF 125 PSB},{WHEEL=125 PSB 15},{HW=40.000},{WDAB=125x40},{LC=200},{VERS=6},{VER=2},{V=3},{H=160},{TP=102x83},{TX=102.000},{PX=83.000},{HS=80x60},{HX=80.000},{SX=60.000},{HD=9},{SR=0.0},{WB=Roller bearing},{PPATH=cd_ps_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
Rollenbau
Description
CSF/CSSF/CDF/CLF-PSK/PSB - Fixed castor
Bill of material
CSF 125 PSB
ORDERNO
Article-number
CSF 125 PSB
CSF 125 PSB
WDAB
Wheel-Ø A x width B
125x40
125x40
mm
LC
Load capacity
200
200
kg
H
Overall height H
160
160
mm
TP
Dimension of top plate
102x83
102x83
mm
HS
Hole spacing
80x60
80x60
mm
HD
Hole-Ø
9
9
mm
WB
Wheel bearing
Roller bearing
Roller bearing