CSHAMJ-S65-R
Misumi
FA工厂自动化
42_脚轮/调整块
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{misumi/metric/42_casters_leveling_pads/cshamj_s_asmtab.prj},{NB=CSHAMJ-S65-R},{TSMB=1},{MATMB=304 Stainless Steel},{STMB=-},{D=65},{MW=R},{BSP=Available},{BWP=Not Available},{H=85},{DD=8.8},{BR=25},{BU=25},{BN=25},{ALR=500},{ALU=600},{ALN=700},{PPATH=cshamj_s/cshamj_s_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
CSHAMJ-S, CSHAMK-S, CSHAMS-S - Caster for Light Load - Stainless Steel
明细表
CSHAMJ-S65-R
PN
型号
CSHAMJ-S65-R
CSHAMJ-S65-R
TSMB
选择主体型
万向型
固定尺寸
万向型 带挡块型
万向型
固定尺寸
万向型 带挡块型
D
65
65
mm
MW
轮材质(颜色)
R(Rubber)
U(Urethane)
N(Nylon)
R(Rubber)
U(Urethane)
N(Nylon)
H
85
85
mm
A
70
70
mm
C
58
58
mm
F1
55
55
mm
F2
0
0
mm
G1
42
42
mm
G2
0
0
mm
DD
d
8.8
8.8
mm
E
27
27
mm
RR
r
61
61
mm
B
25
25
mm
TT
t
2.0
2.0
mm