카탈로그: Gates Tube Fittings
생성됨: 13.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Gates Tube Fittings
CSHMS2500T - UEBERON
Gates Tube Fittings
Messtechnik
Schraub-System CSH 400 bar
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{emb/messtechnik/schraub_system_csh_400_bar/cshms_t.prj},{NB=CSHMS2500T - UEBERON},{MANU=Gates Tube Fittings GmbH},{BZ=CSHMS-2500 T},{INFO=Meßschlauch},{VERS=UEBERON},{G=M16},{NDR=16.000},{KDR=14.918},{D=5.000},{L=2500.000},{GEW=0.000},{SK=CSHMS_T},{WERK=Stahl},{L1=25.000},{S1=24.000},{BESTNR1=CSHMS2500T},{BESTNR2=CSHMS2500T}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
Gates Tube Fittings
Description
CSHMS_T - Messschlauch
Bill of material
CSHMS2500T - UEBERON
MANU
Manufacturer
Gates Tube Fittings GmbH
BZ
Notation
CSHMS-2500 T
CSHMS-2500 T
INFO
Infotext
Meßschlauch
VERS
Version
UEBERON
UNTERON
UEBERON
UNTERON
G
Gewinde G Nenndurchmesser
M16
L
Laenge L
2500.000
2500.000
mm
WERK
Werkstoff
Stahl