??
Catalog navigation
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 26
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
CSPBSA - 悬臂销 外螺纹安装 挡圈型
Bill of material
CSPBSA-12-B7-L10
CNSORDERNO
Bestellnummer
CODE
代号
CZ
材质
45#
BMCL
表面处理
四氧化三铁保护膜
FJ
挡圈
NO
D
轴径
mm
ZJGC
公差 g6
mm
B
指定单位(1mm)
L
指定单位(1mm)
D1
mm
P
mm
W
mm
MD
(粗牙)
DR
dr 基准尺寸
mm
DRRC
容差
mm
S
mm
L1
mm
T
mm
R
0.2 mm
K
mm
PDF
pdf
cspbsa.pdf