??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 65
HELP_VARIABLE
Firma
Nitrogen Springs
Beschreibung
CSR 12 - Mini Gasdruckfedern
Stückliste
CSR12-25.2-25
CODE
-
CU
Hub
mm
L
Gesamtlänge
mm
LMIN
Mindestlänge
mm
RC
Reservehub
3 mm
D
Durchmesser
12 mm
RD
Stangendurchmesser
6 mm
P
Ladedruck Nominal
bar
PMIN
Druck min.
20 bar
CX
Arbeitsfederhub
mm
Wert eingeben für CX
Arbeitsfederhub
mm
cm
inch
ft
FIS
Befestigung
F0
Ausgangsleistung nominal
daN
F1I
Isothermische Endfestigkeit
daN
F1P
Polytropische Endfestigkeit
daN
S
Oberfläche
0.28 cm^2
MAXSPEED
Höchstgeschwindigkeit
1.8 m/s
SPM
Cicli/minuto
Cicli / minuto
W
Gewicht
Kg
E
Variabile Easy manifold
0
SEALEM
Codice guarnizione Easy Manifold
-
TMIN
Temperatur min
0 °C
TMAX
Temperatur max
80 °C