CSR12-25.2-25-TBM2
Nitrogen Springs
Nitrogen gas Cylinders
CSR
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{nitrogen_springs/cilindri_ad_azoto/csr/m_50_tbm2_tab.prj},{NB=CSR12-25.2-25-TBM2--(0)},{CODE=CSR12-25.2-25-TBM2},{CU=25.0},{L=92.0},{LMIN=67.0},{RC=1},{D1=50},{D=12},{RD=6},{P=90},{PMIN=20},{CX=0},{FIS=-},{F0=25},{F1I=1.42 x F0},{F1P=1.69 x F0},{V=2.5},{S=0.28},{MAXSPEED=1.8},{SPM=120},{OP=6.000},{W=0.03},{FX='-','-'},{PRA=10.000},{OSM=0},{E=0},{SEALEM=-},{PPATH=../m_tpl.prj},{TMIN=0},{TMAX=80}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 65
HELP_VARIABLE
Company
Nitrogen Springs
Description
CSR 12 TBM2 - Mini cylinders
Bill of material
CSR12-25.2-25-TBM2
CODE
-
CSR12-25.2-25-TBM2
CSR12-25.2-25-TBM2
CU
Stroke
25.0
25.0
mm
L
Total length
92.0
92.0
mm
LMIN
Minimum length
67.0
67.0
mm
RC
Reserves stroke
1
mm
D
Diameter
12
mm
RD
Rod Diameter
6
mm
P
Nominal charging pressure
90
90
bar
PMIN
Pressure min.
20
bar
CX
Working stroke
mm
값 입력 CX
Working stroke
mm
cm
inch
ft
확인
FIS
Fixing
-
-
F0
Nominal initial force
25
25
daN
F1I
Isothermal end force
1.42 x F0
1.42 x F0
daN
F1P
Polytropische Endfestigkeit
1.69 x F0
1.69 x F0
daN
S
Surface
0.28
cm^2
MAXSPEED
Velocità massima
1.8
m/s
SPM
Strokes/minute
120
120
Cicli / minuto
W
Weight
0.03
0.03
Kg
E
Variabile Easy manifold
0
SEALEM
Codice guarnizione Easy Manifold
-
TMIN
Temperature min
0
°C
TMAX
Temperature max
80
°C