??
Catalog navigation
CAD modeli indir
Previews
3D
2D
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 11
HELP_VARIABLE
Şirket
Nitrogen Springs
Açıklama
CSR 19 EASY MANIFOLD - Mini cylinders - Easy Manifold
Malzeme listesi
CSR19-25.3-E
CODE
-
CU
Kurs
mm
L
Toplam Boy
mm
LMIN
Min.Boy
mm
RC
Kurs Rezervi
1 mm
D
Çap
19 mm
RD
Kol çapı
8 mm
P
Nominal Sarj Basıncı
10-180 bar
PMIN
Min.Basınç
10 bar
CX
Çalışma Kursu
mm
Enter value for CX
Çalışma Kursu
mm
cm
inch
ft
FIS
Bağlantı
F0
Nominal Başlangıç Kuvvet
5-90 daN
F1I
eş ısılı son kuvvet
daN
F1P
Değişken ısılı son kuvvet
daN
S
Yüzey
0.50 cm^2
MAXSPEED
Maksimum Hız
1.8 m/s
SPM
döngü / dakika
Cicli / minuto
W
Ağırlık
Kg
E
Variabile Easy manifold
1
SEALEM
Codice guarnizione Easy Manifold
50GE05A
TMIN
Min sıcaklık
0 °C
TMAX
Max sıcaklık
80 °C