??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 11
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Nitrogen Springs
Description
CSR 19 EASY MANIFOLD - Mini-ressorts - Easy Manifold
Nomenclature
CSR19-25.3-E
CODE
-
CU
Course
mm
L
Longueur total
mm
LMIN
Longueur minimal
mm
RC
Course de réserve
1 mm
D
Diamètre
19 mm
RD
Diamètre de la tige
8 mm
P
Pression nom. de chargement
10-180 bar
PMIN
Pression min.
10 bar
CX
Course de travaille
mm
Entrez la valeur pour CX
Course de travaille
mm
cm
inch
ft
FIS
Fixage
F0
Force initiale nominal
5-90 daN
F1I
Force finale isothermique
daN
F1P
Force finale politrophique
daN
S
Surface
0.50 cm^2
MAXSPEED
Vitesse maximale
1.8 m/s
SPM
Cycles/minute
Cicli / minuto
W
Poids
Kg
E
Variabile Easy manifold
1
SEALEM
Codice guarnizione Easy Manifold
50GE05A
TMIN
Temperature min
0 °C
TMAX
Tempéraure max
80 °C