??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 77
HELP_VARIABLE
Company
Nitrogen Springs
Description
CSR 19 TBI - Mini cylinders
Bill of material
CSR19-25.3-30-TBI
CODE
-
CU
Stroke
mm
L
Total length
mm
LMIN
Minimum length
mm
RC
Reserves stroke
0 mm
D
Diameter
19 mm
RD
Rod Diameter
8 mm
P
Nominal charging pressure
bar
PMIN
Pressure min.
10 bar
CX
Working stroke
mm
Введите значение для CX
Working stroke
mm
cm
inch
ft
FIS
Fixing
F0
Nominal initial force
daN
F1I
Isothermal end force
daN
F1P
Polytropische Endfestigkeit
daN
S
Surface
0.50 cm^2
MAXSPEED
Maximum speed
1.8 m/s
SPM
Strokes/minute
Cicli / minuto
W
Weight
Kg
E
Variabile Easy manifold
0
SEALEM
Codice guarnizione Easy Manifold
-
TMIN
Temperature min
0 °C
TMAX
Temperature min
80 °C