CSR32-32.3-160
Nitrogen Springs
Nitrogen gas Cylinders
CSR
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{nitrogen_springs/cilindri_ad_azoto/csr/m_300_tab.prj},{NB=CSR32-32.3-160--(0)},{CODE=CSR32-32.3-160},{CU=25.0},{L=92.0},{LMIN=67.0},{RC=2},{D1=300},{D=32},{RD=15},{P=90},{PMIN=10},{CX=0},{FIS=-},{F0=160},{F1I=1,35 x F0},{F1P=1,58 x F0},{V=19.1},{S=1.77},{MAXSPEED=1.8},{SPM=65},{OP=0.000},{W=0.26},{FX='-','-', 'FS2A32','06179', 'FS2B32','06302', 'FC32A','05590/C', 'FCQ32A','06837/C', 'FSA32','06476/C', 'FSD32','06755/C'},{PRA=8.000},{OSM=1},{E=0},{SEALEM=-},{PPATH=../m_tpl.prj},{TMIN=0},{TMAX=80}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 55
HELP_VARIABLE
Company
Nitrogen Springs
Description
CSR 32 - Mini cylinders
Bill of material
CSR32-32.3-160
CODE
-
CSR32-32.3-160
CSR32-32.3-160
CU
Stroke
25.0
25.0
mm
L
Total length
92.0
92.0
mm
LMIN
Minimum length
67.0
67.0
mm
RC
Reserves stroke
2
mm
D
Diameter
32
mm
RD
Rod Diameter
15
mm
P
Nominal charging pressure
90
90
bar
PMIN
Pressure min.
10
bar
CX
Working stroke
mm
값 입력 CX
Working stroke
mm
cm
inch
ft
확인
FIS
Fixing
-
06179
06302
05590/C
06837/C
06476/C
06755/C
-
06179
06302
05590/C
06837/C
06476/C
06755/C
F0
Nominal initial force
160
160
daN
F1I
Isothermal end force
1,35 x F0
1,35 x F0
daN
F1P
Polytropische Endfestigkeit
1,58 x F0
1,58 x F0
daN
S
Surface
1.77
cm^2
MAXSPEED
Maximum speed
1.8
m/s
SPM
Strokes/minute
65
65
Cicli / minuto
W
Weight
0.26
0.26
Kg
E
Variabile Easy manifold
0
SEALEM
Codice guarnizione Easy Manifold
-
TMIN
Temperature min
0
°C
TMAX
Temperature min
80
°C